text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manilha
Versão 1
reta, reto
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
FT=Capacidade de carga kg
3250
B
27
B1
59
D máx.
47,5
H1
50
K mín.
19
Modo de fixação
com pinos
Polegada
5/8
S mín.
15,5
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
Aço.
Versão
reta.
Indicação
Pinos e manilhas podem apresentar divergências nas cores.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought