text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manilha
Versão 1
reta, reto
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
FT=Capacidade de carga kg
4750
B
31,8
B1
70
D máx.
54
H1
59,5
K mín.
22
Modo de fixação
com pinos
Polegada
3/4
S mín.
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
reta.
Indicação
Pinos e manilhas podem apresentar divergências nas cores.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought