text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de elevação
Versão 1
giratório
Versão 2
sem tira de aço elástica
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Cor do corpo básico
vermelho
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
B=Largura de soldagem
41
B1
38
Capacidade de carga kg
2000
Chave de aço
1.6541
Cordão de solda
HV 5 + a3
H
32
H1
45
L
81
L1
40
Modo de fixação
soldável
S
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Grampo em aço 1.6541.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Versão
Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Indicação
Olhais de elevação soldáveis permitem uma rápida montagem.

Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.

O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).
A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).

A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought