text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 1
com revestimento ENVIROLOX
Material do corpo básico
aço temperado
A=Largura
89,4
D=Rosca
M20
H=Altura
121,4
B
46
Capacidade máx. de carga kg
2150
D1
38,1
L
34
R
22,4
S
19
Torque de aperto Nm
133
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Olhal de suspensão revestido com Envirolox®.
Arruela cromada.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. A nova camada protetora Envirolox® oferece uma melhor proteção contra condições ambientais extremas. Possíveis áreas de aplicação: em atmosferas corrosivas, como por ex. fretes marítimos, indústria química, etc.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram