Olhal de suspensão com revestimento ENVIROLOX aço temperado 07735-24
- O revestimento oferece melhor proteção contra condições ambientais extremas
- Capacidade de carga até 7000 kg
- Adequado para atmosferas corrosivas
- Coeficiente de segurança 5
Sales unit
428,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 1
com revestimento ENVIROLOX
Material
do corpo
básico
aço temperado
A=Largura
130,6
D=Rosca
M24
H=Altura
165,6
B
70
Capacidade
máx. de carga
kg
4200
D1
58,7
L
37
R
35,6
S
25,4
Torque de aperto Nm
304
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
Olhal de suspensão revestido com Envirolox®.
Arruela cromada.
Arruela cromada.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. A nova camada protetora Envirolox® oferece uma melhor proteção contra condições ambientais extremas. Possíveis áreas de aplicação: em atmosferas corrosivas, como por ex. fretes marítimos, indústria química, etc.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.