text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 1
giratório
Versão 2
Classe de qualidade 10
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M16
L=Comprimento da rosca
24
B
37
B1
57
B2
33
Capacidade máx. de carga kg
1500
D1
31
H
98
H1
46
S
13,5
SW
10
SW1
24
Torque de aperto Nm
150
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Olhal de elevação e suporte rotativo em aço.
Parafuso e bucha em aço.
Versão
Olhal de suspensão e suporte rotativo forjados e temperados de alta resistência. 100% testado contra rachaduras eletromagnéticas, revestimento plástico, amarelo.
Parafuso com classe de resistência 10.9. ou maior. 100% testado contra rachaduras eletromagnéticas.
Bucha galvanizada.
Indicação
O olhal de suspensão pode ser dobrado, girado 360° e capaz de suportar a carga completa em qualquer direção de tração. Uma mola integrada mantém o olhal em qualquer posição. A capacidade de carga nominal está estampada numa posição visível diretamente no olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. Possui parafuso de fixação sextavado desmontável, porém sem riscos de perda. Os olhais de suspensão correspondem às diretrizes de máquinas e foram submetidos à verificação da BG (Associação profissional).
Faixa de temperatura
de -40 °C a 100 °C = 100% capacidade de carga
até 200 °C = 85% capacidade de carga
até 250 °C = 80% capacidade de carga
até 350 °C = 75% capacidade de carga

Os valores de carga indicados valem para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1,5x diâmetro nominal da rosca em aço, com uma resistência à tração mínima de 363 N/mm².
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought