text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 1
giratório
Versão 2
Classe de qualidade 10
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M20
L=Comprimento da rosca
34
B
54
B1
82
B2
50
Capacidade máx. de carga kg
2500
D1
45
H
140
H1
57
S
16,5
SW
12
SW1
30
Torque de aperto Nm
250
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Olhal de elevação e suporte rotativo em aço.
Parafuso e bucha em aço.
Versão
Olhal de suspensão e suporte rotativo forjados e temperados de alta resistência. 100% testado contra rachaduras eletromagnéticas, revestimento plástico, amarelo.
Parafuso com classe de resistência 10.9. ou maior. 100% testado contra rachaduras eletromagnéticas.
Bucha galvanizada.
Indicação
O olhal de suspensão pode ser dobrado, girado 360° e capaz de suportar a carga completa em qualquer direção de tração. Uma mola integrada mantém o olhal em qualquer posição. A capacidade de carga nominal está estampada numa posição visível diretamente no olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. Possui parafuso de fixação sextavado desmontável, porém sem riscos de perda. Os olhais de suspensão correspondem às diretrizes de máquinas e foram submetidos à verificação da BG (Associação profissional).
Faixa de temperatura
de -40 °C a 100 °C = 100% capacidade de carga
até 200 °C = 85% capacidade de carga
até 250 °C = 80% capacidade de carga
até 350 °C = 75% capacidade de carga

Os valores de carga indicados valem para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1,5x diâmetro nominal da rosca em aço, com uma resistência à tração mínima de 363 N/mm².
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram