Olhal giratório Inclinável e girável aço vermelho revestimento plástico 07710-2030
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
- Estrutura compacta
- Coeficiente de segurança 4 contra quebra
- Totalmente carregável em todos os lados
- Olhal giratório pode girar mesmo suportando carga através do mancal de rolamento de esferas
Unidade de venda
99,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Olhal giratório
Versão 1
Inclinável e girável
Versão 2
grade 8
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Cor
do corpo
básico
vermelho
D=Rosca
M20
B
34
Capacidade
de carga
kg
2000
D1
50
H
131
H1
61
L
30
L1
57
Modo de fixação
aparafusável
S
16
SW
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 8, com rolamento de esferas.
Com revestimento plástico, vermelho.
Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Estrutura compacta e leve, suporte da carga total em todos os lados. Coeficiente de segurança 4 contra ruptura em todas as direções de carregamento. Giratório 360°. Faixa de rotação do elo máx. 180°. Através do mancal de rolamento de esferas, o olhal giratório pode ser girado, mesmo sob carga.
Adequados tanto para elevação como proteção de cargas, podendo ser utilizados em diversas áreas.
Para a validade dos limites de cargas, é preciso certificar-se sempre de que o olhal esteja posicionado em linha reta em relação à carga. O olhal giratório tem que estar plano sobre a superfície de apoio e sempre em estado totalmente aparafusado.
Adequados tanto para elevação como proteção de cargas, podendo ser utilizados em diversas áreas.
Para a validade dos limites de cargas, é preciso certificar-se sempre de que o olhal esteja posicionado em linha reta em relação à carga. O olhal giratório tem que estar plano sobre a superfície de apoio e sempre em estado totalmente aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.