text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal giratório
Versão 1
Inclinável e girável
Versão 2
grade 8
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Cor do corpo básico
vermelho
D=Rosca
M36
B
50
Capacidade de carga kg
8000
D1
85
H
205
H1
95
L
54
L1
90
Modo de fixação
aparafusável
S
22
SW
75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 8, com rolamento de esferas.
Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Estrutura compacta e leve, suporte da carga total em todos os lados. Coeficiente de segurança 4 contra ruptura em todas as direções de carregamento. Giratório 360°. Faixa de rotação do elo máx. 180°. Através do mancal de rolamento de esferas, o olhal giratório pode ser girado, mesmo sob carga.

Adequados tanto para elevação como proteção de cargas, podendo ser utilizados em diversas áreas.

Para a validade dos limites de cargas, é preciso certificar-se sempre de que o olhal esteja posicionado em linha reta em relação à carga. O olhal giratório tem que estar plano sobre a superfície de apoio e sempre em estado totalmente aparafusado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram