text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 1
Padrão
Material do corpo básico
aço temperado
A=Largura
89,4
D=Diâmetro do pino
M16
H=Altura
123
B
46
Capacidade máx. de carga kg
1900
D1
38,1
L
29
R
22,4
S
19
Torque de aperto Nm
80,4
UNSPSC Code
31162800
Versão
Padrão
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
A safety data sheet for installation is included with every hoist ring.
Do not use spacer washers between the bush flange and support beam.
Tighten the screws to the stated torque and check and re-tighten regularly. After installation check if the ring swivels and turns freely in all directions.
Lift with care! Avoid impacts!
In no event must the permissible load stamped on the hoist ring be exceeded.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought