text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 1
Padrão
Material do corpo básico
aço temperado
A=Largura
217,2
D=Diâmetro do pino
M48
H=Altura
316,7
B
115
Capacidade máx. de carga kg
13500
D1
106,4
L
88
R
57,2
S
44,4
Torque de aperto Nm
981
UNSPSC Code
31162800
Versão
Padrão
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram