Olhal de suspensão aço temperado 07775-10
- Capacidade de carga até 2290 kg
- Coeficiente de segurança 5
Unidade de venda
130,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 2
com tração lateral
Material
do corpo
básico
aço temperado
D=Rosca
M10
A
13
A1
13
B
25
B1
44
Capacidade
máx. de carga
kg
500
D1
21
H
20
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. Através da sua estrutura plana e leve, o olhal de elevação é mais simples de manusear do que os outros dispositivos semelhantes. Dependendo da versão, o olhal de elevação pode ser montado com uma chave de boca ou Allen.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.