text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de suspensão
Versão 2
com tração lateral
Material do corpo básico
aço temperado
D=Rosca
M12
A
22
A1
19
B
44
B1
51
Capacidade máx. de carga kg
725
D1
35
H
24
H1
48
H2
4
H3
21
L
110
L1
75
R
38
S
13
SW
32
Sextavado interno
6
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. Através da sua estrutura plana e leve, o olhal de elevação é mais simples de manusear do que os outros dispositivos semelhantes. Dependendo da versão, o olhal de elevação pode ser montado com uma chave de boca ou Allen.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram