Hoist ring QT steel 07775-20
- Capacidade de carga até 2290 kg
- Coeficiente de segurança 5
Sales unit
257,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hoist ring
Version 2
with side swivel
Main
material
QT steel
D=Thread
M20
A
29
A1
25
B
57
B1
67
D1
48
H
40
H1
59
H2
6
H3
26
L
145
L1
102
R
51
S
16
SW
44
UNSPSC Code
31162800
hexagon socket
10
max.
permissible
load kg
2290
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual. Através da sua estrutura plana e leve, o olhal de elevação é mais simples de manusear do que os outros dispositivos semelhantes. Dependendo da versão, o olhal de elevação pode ser montado com uma chave de boca ou Allen.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.