Olhal de suspensão aço temperado 07772-08035
- Capacidade de carga até 9000 kg
- Coeficiente de segurança 6
Sales unit
38,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hoist ring
Main
material
QT steel
Component
material
steel
B
65
D
for screw
DIN 912
M8X35 (2x)
D1
45
H
19
L1
51
L2
25,4
R1
13
S
8
Tightening
torque
Nm
10
UNSPSC Code
31162800
max.
permissible
load kg
900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo em aço temperado. Alça em aço.
Versão
peça brunida.
Alça endurecida.
Alça endurecida.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 6:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.