Olhal de suspensão giratório aço inoxidável 07770-120
- Capacidade de carga até 2000 kg
- Inclinável e girável
- Versão: aço e aço inoxidável
Sales unit
353,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hoist ring
Main
material
stainless steel
D=Thread
M20
B
96,8
B1
70
D1
25,4
D2
22
D3
63,5
H
38,5
H1
0,8
H2
22,6
L
30,2
L1
88,9
L2
23,1
Recommended
tightening torque
Nm
80
S
12,7
UNSPSC Code
31162800
max.
permissible
load kg
1000
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
Aço temperado ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para o olhal de suspensão giratório
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Indicação para a chave de montagem
- Insira a chave para montagem nos furos disponíveis do olhal de suspensão giratório.
- Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado.
- Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção.
- Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado.
- Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.