text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Escolha o seu idioma
Designation
Hoist ring
Main material
steel
D=Thread
M10
B
66,7
D1
19,1
D2
13
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
L
14,6
L1
50,8
L2
16,3
R1
12,7
Recommended tightening torque Nm
10
S
7,9
UNSPSC Code
31162800
max. permissible load kg
500
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
Aço temperado ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para o olhal de suspensão giratório
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Indicação para a chave de montagem
- Insira a chave para montagem nos furos disponíveis do olhal de suspensão giratório.
- Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado.
- Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram