text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Olhal de suspensão giratório
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M20
B
96,8
B1
70
Capacidade máx. de carga kg
2000
D1
25,4
D2
22
D3
63,5
H
38,5
H1
0,8
H2
22,6
L
30,2
L1
88,9
L2
23,1
S
12,7
Torque de aperto recomendado Nm
80
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para o olhal de suspensão giratório
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio.
Observe o diâmetro de escareamento permitido (D2) para a rosca com chanfro de proteção.
Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o olhal de suspensão pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no olhal não pode ser ultrapassada.
Indicação para a chave de montagem
- Insira a chave para montagem nos furos disponíveis do olhal de suspensão giratório.
- Aperte o olhal com uma chave dinamométrica no torque de aperto recomendado.
- Respeite o diâmetro de escareamento admissível da rosca com chanfro de proteção.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought