text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Threaded lifting pin
Version 1
with revolving shackle
Main material
stainless steel
Surface finish body
manganese-phosphated
D1=Thread
M12
L1=shaft length
17
D2
10,07
D4
33,5
D5
38
D6
20
F1 kN
6,2
F2 kN
2,5
F3 kN
2,3
L10
12
L2
24
L3
25,7
L4
54,9
L5
42,5
L6
46
L7
68
L8
123,7
L9
38
Tightening torque max. Nm
2
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Pino de aço inoxidável 1.4542.
Manilha de aço inoxidável 1.4571.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola de aço inoxidável.

Versão
Pino endurecido por precipitação.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os olhais giratórios com uma manilha móvel e giratória são utilizados como um elemento de transporte/suporte rápido e fácil.
Os segmentos roscados podem ser desbloqueados, pressionando o botão de pressão. A seguir, o olhal giratório pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Portanto, o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo, não é mais necessário.

Durante o processo de içamento, a manilha articulada e giratória é sempre alinhada no sentido da tração, sem que o pino gire. A haste de segurança na manilha protege o botão de pressão contra desengate acidental sob tração linear.

Para a sua utilização, é necessário um furo roscado com dimensões adequadas e respectiva resistência.

Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.

Resistente à corrosão e às intempéries.

Com certificação TÜV (alemã).

As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Aplicação
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.

Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Tamanho da rosca M24: a partir de 150 °C redução linear da capacidade de suporte de carga em 23%.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought