Olhal giratório aço inoxidável com fosfato de manganês 07785-01-10
- Elemento rápido e simples para o suporte/transporte de carga com manilha móvel.
- Com o auxílio do botão de pressão, as esferas podem ser desbloqueadas
- O bloqueio das esferas ocorre ao soltar o botão de pressão
- Resistente à corrosão e a intempéries.
- Com certificação TÜV
Unidade de venda
268,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Olhal giratório
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
com fosfato de manganês
D1=Rosca
M10
L1=Comprimento da haste
14
D2
8,35
D5
21,5
F1
kN
3,9
F2
kN
1,5
F3
kN
1,5
L10
10
L2
20
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
L9
21,5
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Pino de aço inoxidável 1.4542.
Manilha de aço inoxidável 1.4571.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola de aço inoxidável.
Versão
Pino endurecido por precipitação.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os olhais giratórios com uma manilha giratória são utilizados como um elemento de transporte/suporte rápido e fácil.
Os segmentos roscados podem ser desbloqueados pressionando o botão de pressão, permitindo que o olhal giratório possa ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Portanto, o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo, não é mais necessário.
A manilha giratória pode ser girada em 180°. A haste de segurança na manilha protege o botão de pressão contra desengate acidental sob tração linear.
Para a sua utilização, é necessário um furo roscado com dimensões adequadas e respectiva resistência.
Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.
Resistente à corrosão e às intempéries.
Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Os segmentos roscados podem ser desbloqueados pressionando o botão de pressão, permitindo que o olhal giratório possa ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Portanto, o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo, não é mais necessário.
A manilha giratória pode ser girada em 180°. A haste de segurança na manilha protege o botão de pressão contra desengate acidental sob tração linear.
Para a sua utilização, é necessário um furo roscado com dimensões adequadas e respectiva resistência.
Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.
Resistente à corrosão e às intempéries.
Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.
Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.
Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.