Parafuso olhal fixo aço inoxidável 07680-110
- Para atividades de elevação e transporte
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
6,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso olhal
Versão 1
fixo
DIN
DIN 580
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M10
Capacidade
de carga
kg
173,4
Chave de aço
1.4301
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
F1 máx.
kN
2,3
F2 máx.
kN
1,7
H
45
K
10
L
17
M
12
Modo de fixação
aparafusável
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
Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão
Estampado.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Indicação
Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta
Certificado de conformidade.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.