text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Ring bolt
Version 1
fixed
DIN
DIN 580
Main material
stainless steel
D1=Thread
M24
D2
50
D3
90
D4
50
E
18
F1 max. kN
18
F2 max. kN
12,7
H
90
K
20
Kind of fastening
screw-on
L
36
M
24
Permissible load kg
1295,4
Steel code
1.4301
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
Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.

Versão
Estampado.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Indicação
Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta
Certificado de conformidade.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought