Parafuso olhal fixo aço inoxidável 07680-216
- Para atividades de elevação e transporte
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
- Versão: aço ou aço inoxidável
Sales unit
22,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ring bolt
Version 1
fixed
DIN
DIN 580
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M16
D2
35
D3
63
D4
35
E
12
F1 max.
kN
7
F2 max.
kN
5
H
62
K
14
Kind of fastening
screw-on
L
27
M
16
Permissible
load
kg
510
Steel code
1.4401
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
Aço cementado 1.1141, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Versão
Estampado.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço galvanizado com zinco.
Indicação
Para atividades de elevação e carregamento com elevadas exigências em áreas relevantes para a segurança (engenharia mecânica, meios de suporte de cargas, meios de atamento e içamento de cargas).
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
A marcação CE está gravada no parafuso olhal.
A capacidade de carga F2 não deve ultrapassar 45° por parafuso olhal.
Sob consulta
Certificado de conformidade.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.