text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso olhal
Versão 1
giratório
Versão 2
sem chave sextavada
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Cor do corpo básico
amarelo
Cor dos componentes
preto
D=Rosca
M30
Capacidade de carga kg
4500
Chave de aço
1.6541
D1
60
D2
108
D3
62
H
112
L
45
Modo de fixação
aparafusável
S
27
S1
26
SW
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Olhal em aço 1.6541.
Parafuso em aço.
Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este olhal possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força e impede que ele abra ou gire acidentalmente.

- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°

Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram