Parafuso olhal giratório aço amarelo revestimento plástico 07695-30451
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
- 100% à prova de rachaduras eletromagnéticas
- Coeficiente de segurança 4
- Direção da força regulável, encosto lateral possível até 90°
- Temperatura de aplicação: -20 °C até +100 °C
Sales unit
146,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ring bolt
Version 1
revolving
Version 2
with hex key
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
yellow
Component
colour
black
D=Thread
M30
D1
60
D2
105
D3
61
D4
84
H
112
Kind of fastening
screw-on
L
45
Permissible
load
kg
4500
S
25
S1
22,5
SW
17
Steel code
1.6541
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Olhal em aço 1.6541.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este olhal possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força e impede que ele abra ou gire acidentalmente.
- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°
Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.