text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso olhal
Versão 1
giratório
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D=Rosca
M16
H=Altura
65
L=Comprimento da rosca
24
SW=Aberturas de chaves
10
Capacidade de carga kg
1000
Chave de aço
1.4462
D1
35
D2
61
D3
35
D4
51
H1
5
Modo de fixação
aparafusável
S
14
S1
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
Anel em aço inoxidável $s14462..
Parafuso em aço inoxidável $s14462..

Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas conforme DIN EN 1677-1, fator de segurança 4.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este anel possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força, impedindo que ele abra ou gire acidentalmente.

– Segurança 4 vezes maior
– O corpo do anel pode ser girado 360°, quando o parafuso for apertado

A capacidade de carga nominal está indicada de forma visível no parafuso olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. A capacidade de carga especificada não deve ser excedida.
Com parafuso de cabeça cilíndrica e sextavado interno desmontável, porém sem riscos de perda. Os parafusos olhais de anel são certificados pela DGUV.

Os parafusos olhais de anel possuem um chip RFID digital com um certificado incorporado para a rastreabilidade em série.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram