Parafuso olhal giratório aço inoxidável superfície sem tratamento 07695-01-2030
Unidade de venda
208,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso olhal
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
D=Rosca
M20
H=Altura
75
L=Comprimento da rosca
30
SW=Aberturas de chaves
12
Capacidade
de carga
kg
2000
Chave de aço
1.4462
D1
40
D2
70
D3
44
D4
60
H1
7
Modo de fixação
aparafusável
S
16
S1
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
Anel em aço inoxidável $s14462..
Parafuso em aço inoxidável $s14462..
Versão
Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas conforme DIN EN 1677-1, fator de segurança 4.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas conforme DIN EN 1677-1, fator de segurança 4.
Indicação
Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este anel possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força, impedindo que ele abra ou gire acidentalmente.
– Segurança 4 vezes maior
– O corpo do anel pode ser girado 360°, quando o parafuso for apertado
A capacidade de carga nominal está indicada de forma visível no parafuso olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. A capacidade de carga especificada não deve ser excedida.
Com parafuso de cabeça cilíndrica e sextavado interno desmontável, porém sem riscos de perda. Os parafusos olhais de anel são certificados pela DGUV.
Os parafusos olhais de anel possuem um chip RFID digital com um certificado incorporado para a rastreabilidade em série.
– Segurança 4 vezes maior
– O corpo do anel pode ser girado 360°, quando o parafuso for apertado
A capacidade de carga nominal está indicada de forma visível no parafuso olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. A capacidade de carga especificada não deve ser excedida.
Com parafuso de cabeça cilíndrica e sextavado interno desmontável, porém sem riscos de perda. Os parafusos olhais de anel são certificados pela DGUV.
Os parafusos olhais de anel possuem um chip RFID digital com um certificado incorporado para a rastreabilidade em série.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.