Fuso de pressão termoplástico 07143-06053
- Fuso roscado com manípulo em estrela montado
- Montagem simples
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
3,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso de pressão
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
D=Rosca
M6
L=Comprimento
53,8
D1
15
D2
32
D3
14
H
20
H1
10
H2
2,5
H3
7,6
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha: aço.
Pino roscado: aço, classe de resistência 5.8.
Sapata de pressão: plástico PA 6.
Bucha: aço.
Pino roscado: aço, classe de resistência 5.8.
Sapata de pressão: plástico PA 6.
Versão
Manípulo em estrela, sapata de pressão na cor preta.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado brunido.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado brunido.
Indicação
A sapata é fornecida avulsa. Ela pode ser unida ao fuso roscado através do simples encaixe de pressão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.