text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fuso de pressão
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
D=Rosca
M8
L=Comprimento
64,6
D1
18
D2
40
D3
18
H
25
H1
13
H2
3,5
H3
9
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha: aço.

Pino roscado: aço, classe de resistência 5.8.
Sapata de pressão: plástico PA 6.
Versão
Manípulo em estrela, sapata de pressão na cor preta.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado brunido.
Indicação
A sapata é fornecida avulsa. Ela pode ser unida ao fuso roscado através do simples encaixe de pressão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought