Pino roscado com sextavado interno e colar aço inoxidável A2 superfície sem tratamento 07167-105X35
- Fixadores em um anel de ajuste
- Pressão em objetos
- Fixação sobre eixos
- Aplicação em maçanetas de portas
Sales unit
0,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e colar
DIN EN ISO
Tipo de
produto
Pino roscado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M5
L=Comprimento
35
Classe de resistência
70
D2
3,5
L1
máx.
2,75
Modo de fixação
sextavado interno
SW
2,5
T
3
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
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou galvanizada.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.