text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Product type
Grub screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D1=Thread
M3
L=Length
12
D2
2
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
L1 max.
1,75
SW
1,5
T
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
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou galvanizada.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram