Grub screw with hex socket and pin steel bright (black) 07167-04X4
- Fixadores em um anel de ajuste
- Pressão em objetos
- Fixação sobre eixos
- Aplicação em maçanetas de portas
Unidade de venda
0,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D1=Thread
M4
L=Length
4
D2
2,5
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
L1
max.
1,25
SW
2
T
1,5
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
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel grade 45 H, bright (blackened) or electro zinc-plated.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.