text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e colar
DIN EN ISO
Tipo de produto
Pino roscado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D1=Rosca
M16
L=Comprimento
50
Classe de resistência
45 H
D2
12
L1 máx.
8,36
Modo de fixação
sextavado interno
SW
8
T
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
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou galvanizada.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram