Pino roscado com sextavado interno e colar aço zincada 07167-416X40
- Fixadores em um anel de ajuste
- Pressão em objetos
- Fixação sobre eixos
- Aplicação em maçanetas de portas
Unidade de venda
2,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e colar
DIN EN ISO
Tipo de
produto
Pino roscado
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Rosca
M16
L=Comprimento
40
Classe de resistência
45 H
D2
12
L1
máx.
8,36
Modo de fixação
sextavado interno
SW
8
T
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
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou galvanizada.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.