text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M6
L=thread length
45
D2
1,5
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
SW
3
Steel code
A2
T
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Steel grade 45 H, bright (black) or galvanised.
Stainless steel A2-70, bright
Note
By M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 the point angle is 120°.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought