Pino roscado com sextavado interno e ponta aço preto superfície sem tratamento (preto) 07166-03X10
Unidade de venda
0,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e ponta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
Cor
do corpo
básico
preto
D1=Rosca
M3
L=Comprimento da rosca
10
Classe de resistência
45 H
Modo de fixação
sextavado interno
SW
1,5
T
1,2
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência do aço 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou zincada.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Indicação
Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.