Pino roscado com sextavado interno e ponta aço preto superfície sem tratamento (preto) 07166-04X8
Sales unit
0,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
Main
colour
black
D1=Thread
M4
L=thread length
8
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
SW
2
T
1,5
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência do aço 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou zincada.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Indicação
Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.