text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e ponta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
Cor do corpo básico
preto
D1=Rosca
M8
L=Comprimento da rosca
60
Classe de resistência
45 H
D2
2
Modo de fixação
sextavado interno
SW
4
T
3
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
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 45 H, bright (black) or galvanised.
Stainless steel A2-70, bright
Note
By M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 the point angle is 120°.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram