text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com sextavado interno e ponta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
D1=Rosca
M8
L=Comprimento da rosca
16
Classe de resistência
45 H
D2
2
Modo de fixação
sextavado interno
SW
4
T
3
UNSPSC Code
31161508
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência do aço 45 H, superfície sem tratamento (preta) ou zincada.
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Indicação
Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram