text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
DIN
DIN 551
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M12
L=Comprimento da rosca
40
UNSPSC Code
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
com superfície sem tratamento, classe de resistência 5.8.
Indicação
Para unir o pino roscado a outro elemento, é mais econômico efetuar a colagem do que fixar com pinos.
Os produtos LOCTITE são especialmente apropriados para esta função. Veja item 97990.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought