Pino roscado aço superfície sem tratamento 07630-16X35
- Para fixação de engrenagens e eixos
Unidade de venda
1,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino roscado
DIN
DIN 551
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M16
L=Comprimento da rosca
35
UNSPSC Code
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
com superfície sem tratamento, classe de resistência 5.8.
Indicação
Para unir o pino roscado a outro elemento, é mais econômico efetuar a colagem do que fixar com pinos.
Os produtos LOCTITE são especialmente apropriados para esta função. Veja item 97990.
Os produtos LOCTITE são especialmente apropriados para esta função. Veja item 97990.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.