text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com bloqueio de aparafusamento
Tipo de produto
Pino roscado
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
azul passivado
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
40
L1
8
L2
1
Modo de fixação
rosca
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Indicação de desenho
1) Bloqueio de aparafusamento
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought