Pino roscado com bloqueio de aparafusamento aço inoxidável superfície sem tratamento 07670-1040302
- Possibilidade de produção econômica de roscas macho
- Aço ou aço inoxidável
Sales unit
1,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com bloqueio de aparafusamento
Tipo de
produto
Pino roscado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M4
G=G= Rosca/ para rosca
M4
L=Comprimento
30
L1
6
L2
1
Modo de fixação
rosca
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
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Indicação de desenho
1) Bloqueio de aparafusamento
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.