Grub screw with screw-in stop stainless steel superfície sem tratamento 07670-1080502
- Possibilidade de produção econômica de roscas macho
- Aço ou aço inoxidável
Sales unit
2,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with screw-in stop
Product type
Grub screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
50
Kind of fastening
thread
L1
12
L2
1,5
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
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Indicação de desenho
1) Bloqueio de aparafusamento
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.