text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com bloqueio de aparafusamento
Tipo de produto
Pino roscado
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M8
G=G= Rosca/ para rosca
M8
L=Comprimento
60
L1
12
L2
1,5
Modo de fixação
rosca
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
Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Indicação de desenho
1) Bloqueio de aparafusamento
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram