Pino roscado com bloqueio de aparafusamento aço inoxidável superfície sem tratamento 07670-1100302
- Possibilidade de produção econômica de roscas macho
- Aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
2,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com bloqueio de aparafusamento
Tipo de
produto
Pino roscado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M10
G=G= Rosca/ para rosca
M10
L=Comprimento
30
L1
14
L2
2
Modo de fixação
rosca
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
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Na prática de colagem, os produtos LOCTITE 638 e 648 já comprovaram a sua eficácia (veja artigo 97990).
Indicação de desenho
1) Bloqueio de aparafusamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.