text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
ponta para articulação esférica (07121), pino de pressão esférica
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M8
L1 = comprimento
40
L=Comprimento da rosca
32,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
SW
4
UNSPSC Code
31161508
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço, classe de resistência 5.8.
Versão
peça brunida.
Indicação
Para as tarefas de fixação, deve-se utilizar os pinos roscados juntamente com uma sapata de pressão 07142.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram