Pino roscado ponta para articulação esférica (07121), pino de pressão esférica aço 07121-10X55
- Material: aço, classe de resistência 5.8
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
1,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with ball thrust point
Main
material
steel
D1=Thread
M10
L1= length
55
L=thread length
46
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
SW
5
UNSPSC Code
31161508
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço, classe de resistência 5.8.
Versão
peça brunida.
Indicação
Para as tarefas de fixação, deve-se utilizar os pinos roscados juntamente com uma sapata de pressão 07142.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.