text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com pino de pressão
DIN
semelhantes à norma DIN 6332
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M10
L1 = comprimento
60
L=Comprimento da rosca
51
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6
UNSPSC Code
31161508
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação
A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram