Pino roscado com pino de pressão aço inoxidável 07120-121X100
- Material: aço ou aço inoxidável
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
3,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino roscado
Versão 1
com pino de pressão
DIN
semelhantes à norma DIN 6332
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Rosca
M12
L1 = comprimento
100
L=Comprimento da rosca
90
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
UNSPSC Code
31161508
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço: pino de pressão cementado preto.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Indicação
A ponta do pino roscado DIN 6332 pode ser utilizada para fixação, tanto diretamente quanto em conjunto com um posicionador 07140.
Indicação de desenho
1) Anel elástico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.